涡旋压缩机, DSH161A3ALDM
120H2302
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 包装方式: 单包装
120H2302
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
| Material Description | DSH161-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH161A3ALDM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 49.3 A |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH161 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 13.6 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 3.30 L |
| 最大低侧TS | 55.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 64 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 208-230/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 278 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 315 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安装标准 | ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 230.00 mm |
| 总高度 [mm] | 542.0 mm |
| 排气容积 [立方厘米] | 151.70 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 509 mm |
| 排气角阀 | 8560177 |
| 排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSH161-3 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
| 液体喷射 | 编号 |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | 螺钉4.8 mm |
| 直径 [mm] | 243 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.224 Ohm |
| 视液镜安装 | 螺纹 |
| 粘度 [cP] | 32.0 cP |
| 系列 | DSH |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 距离基板高度 [毫米] | 527 mm |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 长度 [mm] | 230.0 mm |
| 频率 [Hz] | 60 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 0.7 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 73.47 千克 |
| 净重 | 70.97 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 314.305 立方公寸 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |