Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

涡旋压缩机, DSH295C7APC

120H2049

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH295
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口Schrader
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
包含电池No
包装数量6
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]575/3/60
吸气管接口高度 [毫米]302 mm
吸气衬套 [Nm]35 N-m
品牌技术涡旋压缩机
特性
在 WEEE 范围内No
安装护套ODF
安装标准ODF
审批CE 认证UL
容量控制固定速度
总高度 [mm]653.0 mm
技术涡旋
排气垫圈 [Nm]15 N-m
排气容积 [立方厘米]276.20 cm³
排气接口高度 [毫米]618 mm
排气角阀8556208
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
描述DSH295-7
油平衡2-1/4'' Rotolock
直径 [mm]318 mm
视液镜安装螺纹
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重116 千克
净重112 千克
特性
容积0.839 立方公尺
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm