Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

涡旋压缩机, DSH485C7APC

120H2048

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH485
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口Schrader
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]575/3/60
吸气管接口高度 [毫米]302 mm
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
特性
安装护套ODF
安装标准ODF
审批CE 认证UL
容量控制固定速度
宽度 [mm]371.00 mm
总高度 [mm]726.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]442.60 cm³
排气接口高度 [毫米]667 mm
排气角阀8556198
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
描述DSH485-7
油平衡2-1/4'' Rotolock
直径 [mm]333 mm
视液镜安装螺纹
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
长度 [mm]371.0 mm
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重186.35 千克
净重182.6 千克
容积1218.375 公升
特性
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm