Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

涡旋压缩机, DSH598A9APC

120H1940

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-400/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9-AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA99 A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH598
产品系列Hermetic compressors
低侧卷30.1 L
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS52.0 °C
最大工作电流 [MOC]122 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]17.00 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-400/3/60
反向旋转保护电器模块
吸气连接尺寸 [in]2-1/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]2-1/8 in
特性
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流566 A
安装扭矩 [Nm]21.00 N-m
审批Out of scope
容量控制固定速度
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]541.00 cm³
排气连接尺寸 [in]1-3/8 in
排气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
描述DSH598-9
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]380 V
标称电压高值,60 Hz [伏]400 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
测试低压 [bar] [Max]34.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]53.6 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]342 V
电压范围高值,60 Hz [伏]440 V
电机保护电子保护模块,110/240 V
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.231 Ohm
粘度 [cP]32.0 cP
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压侧卷4.0 L

一般规格

特性
毛重225.75 千克
净重215 千克
容积909.763 公升
特性
EAN/UPC5702424645526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm