涡旋压缩机, DSH598A9APC
120H1937
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-400/3/60, 包装方式: 工业包装
120H1937
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | Yes |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 99 A |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH598 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 30.1 L |
| 充油量 [升] | 6.10 L |
| 最大低侧TS | 52.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 122 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 17.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 4 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-400/3/60 |
| 反向旋转保护 | 电器模块 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 2-1/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 2-1/8 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 566 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 21.00 N-m |
| 审批 | Out of scope |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 541.00 cm³ |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 描述 | DSH598-9 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 380 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 400 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 测试低压 [bar] [Max] | 34.3 bar |
| 测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 测试高压 [bar] [Max] | 53.6 bar |
| 液体喷射 | 编号 |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 342 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 440 V |
| 电机保护 | 电子保护模块,110/240 V |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.231 Ohm |
| 粘度 [cP] | 32.0 cP |
| 系列 | DSH |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 高压侧卷 | 4.0 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 225.75 千克 |
| 净重 | 215 千克 |
| 容积 | 1218.375 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |