Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

涡旋压缩机, DSF090A7ALA

120H1905

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Manifold enabledNo
Material Description涡旋压缩机DSF090-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A7ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12 A
SCIP 卷宗产品名称CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSF
产品类型DSF090
产品系列Hermetic compressors
低侧卷11.7 L
充油量 [升]3.00 L
最大低侧TS53.0 °C
最大工作电流 [MOC]13 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R32
制冷剂充注量 [kg] [Max]8.00 kg
包含电池No
包装数量8
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]575/3/60
吸气管接口高度 [毫米]235 mm
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-1/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流84 A
安装扭矩 [Nm]15.00 N-m
安装标准ODF
特性
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]230.00 mm
总高度 [mm]485.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]81.30 cm³
排气接口高度 [毫米]451 mm
排气角阀8560176
排气连接尺寸 [in]7/8 in
排气连接管道尺寸 [in]7/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSF090-7
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I6(c)
每小时启动次数 [Max]12
185SL
油平衡1-3/4"Rotolock
测试低压 [bar] [Max]36.7 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]53.6 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]517 V
电压范围高值,60 Hz [伏]632 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺钉4.8 mm
直径 [mm]243 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]2.34 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]40.0 cP
系列DSF
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
距离基板高度 [毫米]470 mm
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]230.0 mm
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重61.75 千克
净重58 千克
容积0.921 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm