涡旋压缩机, DSH184A3ALD
120H1811
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 包装方式: 工业包装
120H1811
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
| Material Description | 压缩机 DSH184-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 53.6 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| SCIP 卷宗编号 | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH184 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 13.9 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 3.60 L |
| 最大低侧TS | 55.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 71 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 8 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 208-230/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 300 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 351 A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 安装扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 555.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 170.30 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 525 mm |
| 排气角阀 | 8560235 |
| 排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSH184-3 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
| 测试低压 [bar] [Max] | 33.3 bar |
| 测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 测试高压 [bar] [Max] | 48.7 bar |
| 液体喷射 | 编号 |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | 螺钉4.8 mm |
| 直径 [mm] | 243 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.22 Ohm |
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
| 毛重 | 76.12 千克 |
| 净重 | 73.62 千克 |
| 容积 | 0.921 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |