涡旋压缩机, DSH240B7APC
120H1735
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 单包装
120H1735
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
| Material Description | DSH240-7AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH240B7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 28 A |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH240 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 27.5 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 6.10 L |
| 最大低侧TS | 52.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 38 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 15.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 575/3/60 |
| 反向旋转保护 | 电器模块 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 302 mm |
| 吸气衬套 [Nm] | 35 N-m |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 175 A |
| 安装护套 | ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 653.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
| 排气容积 [立方厘米] | 227.60 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 618 mm |
| 排气角阀 | 8556208 |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | DSH240-7 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 575 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 575 V |
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
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 517 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 632 V |
| 电机保护 | 电器保护模块/115/230V |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 318 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.94 Ohm |
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
| 高压侧卷 | 2.9 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 114.73 千克 |
| 净重 | 108 千克 |
| 容积 | 590.625 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601218 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |