涡旋压缩机, DSH294A9AAA
120H1452
制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-400/3/60, 包装方式: 工业包装
120H1452
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
| Material Description | 压缩机 |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294A9AAA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 51.4 A |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH294 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 28.5 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 6.70 L |
| 最大低侧TS | 52.0 °C |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 13.50 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 6 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-400/3/60 |
| 反向旋转保护 | 电器模块 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 331 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 310 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 21.00 N-m |
| 安装标准 | ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | Out of scope |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 683.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 269.00 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 648 mm |
| 排气角阀 | 8556089c |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | DSH294-9 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 380 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 380 V |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 342 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 418 V |
| 电机保护 | 电器保护模块/24V ac |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 318 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.36 Ohm |
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
| 高压侧卷 | 2.5 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 117.83 千克 |
| 净重 | 111 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.15 立方公尺 |