Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

涡旋压缩机, DSF485A4ABA

120H1449

制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA76 A
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSF
产品类型DSF485
产品系列Hermetic compressors
低侧卷28.5 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS51.0 °C
最大工作电流 [MOC]80 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R32
制冷剂充注量 [kg] [Max]17.00 kg
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
反向旋转保护电器模块
吸气管接口高度 [毫米]302 mm
吸气连接尺寸 [in]1-5/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-5/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流389 A
安装护套ODF
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]371.00 mm
特性
总高度 [mm]726.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]407.20 cm³
排气接口高度 [毫米]667 mm
排气角阀8556198
排气连接尺寸 [in]1-3/8 in
排气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述DSF485-4
提供的油啊初始油冲注
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
185SL
油平衡2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max]34.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]53.6 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]333 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.28 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]40.0 cP
系列DSF
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]371.0 mm
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷3.9 L

一般规格

特性
毛重185 千克
净重181.25 千克
特性
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm