涡旋压缩机, DSF530A4AAA
120H1431
制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装
120H1431
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
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 74 A |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor DSF |
| 产品类型 | DSF530 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 28.5 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 6.10 L |
| 最大低侧TS | 51.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 87A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R32 |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 17.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 4 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 反向旋转保护 | 电器模块 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 302 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 389 A |
| 安装护套 | ODF |
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 371.00 mm |
| 总高度 [mm] | 726.0 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 442.60 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 667 mm |
| 排气角阀 | 8556198 |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | DSF530-4 |
| 提供模块 | 接线盒中的电气保护模块 |
| 提供的油啊 | 初始油冲注 |
| 提供说明 | 安装指导 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
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
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
| 电机保护 | 电器保护模块/24V ac |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 333 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.28 Ohm |
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
| 长度 [mm] | 371.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 3.9 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 195 千克 |
| 净重 | 180 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |