Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

涡旋压缩机, DSH600B7AXC

120H1384

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 单包装
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
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA70 A
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH600
产品系列Hermetic compressors
低侧卷30.1 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS52.0 °C
最大工作电流 [MOC]91 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]17.00 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]575/3/60
反向旋转保护电器模块
吸气管接口高度 [毫米]302 mm
吸气连接尺寸 [in]2-1/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]2-1/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流354 A
安装扭矩 [Nm]21.00 N-m
安装护套ODF
安装标准ODF
特性
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]371.00 mm
总高度 [mm]799.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]442.60 cm³
排气接口高度 [毫米]732 mm
排气角阀8556192a
排气连接尺寸 [in]1-3/8 in
排气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述DSH600-7
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max]34.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]53.6 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]517 V
电压范围高值,60 Hz [伏]632 V
电机保护电器保护模块/24V ac
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]333 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.38 Ohm
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
长度 [mm]371.0 mm
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷4.0 L

一般规格

特性
毛重225.75 千克
净重215 千克
容积590.625 公升
特性
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm