Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

涡旋压缩机, DSH294A9AAA

120H1233

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-400/3/60, 包装方式: 工业包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Manifold enabledNo
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
SCIP 卷宗编号93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH294
产品系列Hermetic compressors
低侧卷28.5 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS52.0 °C
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]13.50 kg
包含电池No
包装数量6
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-400/3/60
反向旋转保护电器模块
吸气管接口高度 [毫米]331 mm
吸气连接尺寸 [in]1-5/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-5/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流310 A
安装扭矩 [Nm]21.00 N-m
安装标准ODF
容量控制固定速度
总高度 [mm]683.0 mm
特性
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]269.00 cm³
排气接口高度 [毫米]648 mm
排气角阀8556089c
排气连接尺寸 [in]1-1/8 in
排气连接管道尺寸 [in]1-1/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述DSH294-9
提供模块接线盒中的电气保护模块
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]380 V
标称电压高值,60 Hz [伏]380 V
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max]34.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]48.7 bar
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]342 V
电压范围高值,60 Hz [伏]418 V
电机保护电器保护模块/24V ac
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]318 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.36 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷2.5 L

一般规格

特性
毛重117.83 千克
净重111 千克
特性
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm