Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

涡旋压缩机, DSH140A4ALC

120H1207

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

建议更换: 120H1542

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Manifold enabledNo
Material Description涡旋压缩机 DSH140A4ALC
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC30 A
Model numberDSH140A4ALC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21.4 A
SCIP 卷宗产品名称CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH140
产品系列Hermetic compressors
低侧卷13.6 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]3.30 L
最大低侧TS55.0 °C
最大工作电流 [MOC]28 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]10.00 kg
包含电池No
包装数量8
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]278 mm
吸气连接尺寸 [in]1-3/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流147 A
安装扭矩 [Nm]15.00 N-m
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
特性
总高度 [mm]540.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]132.90 cm³
排气接口高度 [毫米]509 mm
排气角阀8560003
排气连接尺寸 [in]7/8 in
排气连接管道尺寸 [in]7/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSH140-4 (Old)
提供安装套件安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
替换代码120H1542
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max]33.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]48.7 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺钉4.8 mm
直径 [mm]243 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.92 Ohm
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
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重71.81 千克
净重69.9 千克
容积0.408 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424542627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm