Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-MGRN136MTA02E

114X5749

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGRN136MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.89 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC19.36 A
Model numberOP-MGRN136MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 N8 V
SCIP 卷宗编号2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
VersionDescriptionA02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]7.3 L
冷凝器型号N8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
堵转电流80 A
特性
声功率 50Hz [db(A)]82 dBA
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]1500.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]694.0 mm
描述OP-MGRN136MTA02E
标称电压低值(50Hz) [V]360 V
标称电压高值,50 Hz [伏]440 V
气流 50Hz [m³/h]3450 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本A02
电压 50Hz [V]360 V
电压 50Hz [伏] [最大]440 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]870.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]75 W
风扇叶片尺寸 [mm]350.000 mm
风扇导流罩/格栅型号导流罩
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
风扇电流 50Hz [A]0.35 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]159 W

一般规格

特性
毛重158.015 千克
净重138 千克
容积1758.63 公升
特性
EAN/UPC5702428562942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm