OP-SC21CLXT0
114E2648
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114E2648
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| SCIP 卷宗编号 | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| VersionDescription | T0 : Optyma + 储液器(无截止阀) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ T0 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 1.1 L |
| 冷凝器型号 | BG_6 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404AR507A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 445.00 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | LBP |
| 总高度 [mm] | 347.0 mm |
| 描述 | OP-SC21CLXT0 |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| 版本 | T0 |
| 电压 50Hz [V] | 207 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 253 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 长度 [mm] | 610 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 29 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 300.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | 格栅 |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 253 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.18 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 14 W |
| 风径[mm] | 300 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 26.45 千克 |
| 净重 | 23 千克 |
| 容积 | 94.465 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |