Danfoss logo
-product-details

111H1277

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸T76.1
H1 接口类型Victaulic 连接
H2 接口尺寸T76.1
H2 接口类型Victaulic 连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H129L-EZD-166(83/41+41)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1/2
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N1/2
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H18.2
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"5/8
Q4 接口类型焊接连接
特性
值
Q5 接口尺寸范围H18.2
Q5 接口类型焊接连接
Q6 接口尺寸范围H1"5/8
Q6 接口类型焊接连接
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H129L-EZD-B
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包装方式单包装
审批CE 认证ASCRNEACUAUL
板片图案ZD-B
板片数量166
每包数量1 pc
类型名称H129L-EZD-B
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重68.3 千克
净重60.3 千克
容积154.008 公升
特性
值
EAN/UPC5715255298236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm