Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE H39L-EZU-H, 板片数量: 54-product-details

微型板式换热器, MPHE H39L-EZU-H, 板片数量: 54

111H0706

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸QB7.93
H1 接口类型适配接头
H2 接口尺寸QB7.93
H2 接口类型适配接头
H3 接口尺寸H3/8
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H3/4
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H39L-EZU-H-54
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N1
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU-H
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包装方式单包装
审批CE 认证ASEACUL
板片图案EZU-H
板片数量54
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H39L-EZU-H
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重6.5 千克
净重5.5 千克
容积10.881 公升
特性
值
EAN/UPC5715255273721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm