Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 100-product-details

微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 100

111H0691

最高工作压力 [bar]: 35, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H118L-EZ-100
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H2"1/8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H2"1/8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/4
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"5/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H118L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]508 psi
最高工作压力 [bar]35.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
型号118
审批ASCE 认证CRNEACKRAIAUAUL
板片图案Z
板片数量100
每包数量1 pc
目录III
类型名称H118L-EZ
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重42 千克
净重34.7 千克
容积101.52 公升
特性
EAN/UPC5715255248910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm