Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 90-product-details

微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 90

111H0523

最高工作压力 [bar]: 35, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸L1"1/2
H1 接口类型G 外部螺纹连接
H2 接口尺寸L1"1/2
H2 接口类型G 外部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H118L-EZ-90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围H5/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"1/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H118L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]508 psi
最高工作压力 [bar]35.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
型号118
审批ASCE 认证CRNEACKRAIAUAUL
板片图案Z
板片数量90
每包数量1 pc
目录III
类型名称H118L-EZ
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重42 千克
净重32 千克
特性
容积101.52 公升
EAN/UPC5715255227151