097U0401
097U0401
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ????? |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 温度变送器 |
| 产品类型 | MBT 155 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | ISO 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 传感器设定范围 [°C] [最大] | 100 °C |
| 传感器设定范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 传感器设定范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 传感器设定范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 10.00 V |
| 保护管材料 | AISI 316 TI |
| 保护管直径 [毫米] | 6.0 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.236 in |
| 最大环境温度. | 85 °C |
| 最大环境温度. | 185 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 变送器类型 | 一体式 |
| 审批 | CE 认证 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 工艺接口标准 | ISO 1179-2 |
| 工艺接口类型 | G |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 95 mm |
| 插入长度 [毫米] | 3.740 in |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 13 pc |
| 测量范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 测量范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 测量范围 [°F] [最低] | 32 °F |
| 测量范围 [°F] [最高] | 212 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 类型名称 | MBT 155 Apply to 097U0268 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 连接件尺寸 | 1/4 |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.118 千克 |
| 净重 | 0.108 千克 |
| 容积 | 0.495 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |