Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0260

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度变送器
产品类型MBT 155
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准ISO 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件可更换
传感器设定范围 [°C] [最大]200 °C
传感器设定范围 [°C] [最小]0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大]392 °F
传感器设定范围 [°F] [最小]32 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.00 V
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]6.0 mm
保护管直径 [英寸]0.236 in
最大环境温度.85 °C
最大环境温度.185 °F
包含电池No
包装方式多包装
变送器类型一体式
审批CE 认证
特性
值
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 1179-2
工艺接口类型G
插入类型固定
插入长度 [毫米]80 mm
插入长度 [毫米]3.150 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量13 pc
测量范围 [°C] [最低]-50 °C
测量范围 [°C] [最高]200 °C
测量范围 [°F] [最低]-58 °F
测量范围 [°F] [最高]392 °F
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
类型名称MBT 155-80mm
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
连接件尺寸1/4
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.125 千克
净重0.107 千克
容积0.495 公升
特性
值
EAN/UPC5715162521083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm