Danfoss logo
BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled

097B14557

制冷剂(s): R22, null: Yes, null: 14557

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Frequency Hz50
IP 等级IP44
Legacy BOCK ID14557
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/75-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/75-4
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]12.00 mm
Thermal protection thermostatNo
产品名称Reciprocating compressor HA
产品类型HA12P
产品系列Semi-hermetic compressors
制冷剂(s)R22
包含电池No
特性
值
压缩机电源 [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
吸气连接尺寸 [in]1/2 in
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
技术Semi-hermetic air cooled
排气连接备注Standard
排气连接备注Soldering
排气连接备注Standard
排气连接备注Soldering
排气连接尺寸 [in]1/2 in
描述Compressor HA12P/75-4 Service
气缸2
燃油型号BOCKlub A46
电机保护INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
相位3
类型名称HA12P/75-4
系列HG/HA compressors
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
认证标准No
颜色Blue (standard)

一般规格

特性
值
毛重62 千克
净重52.6 千克
特性
值
容积152.46 公升
EAN/UPC5715162573662