BOCK, HAX5/830-4, Semi-hermetic air cooled
097B13807
制冷剂(s): R404A, null: Yes, null: 13807
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
097B13807
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Frequency Hz | 50 |
| IP 等级 | IP44 |
| Legacy BOCK ID | 13807 |
| Length (mm) | 805.00000 |
| Material Description | Compressor HAX5/830-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HAX5/830-4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| 产品名称 | Reciprocating compressor HA |
| 产品类型 | HAX5 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Semi-hermetic compressors |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 技术 | Semi-hermetic air cooled |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Soldering |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Soldering |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 描述 | Compressor HAX5/830-4 Service |
| 气缸 | 4 |
| 燃油型号 | BOCKlub E55 |
| 电机保护 | MP10 230V AC |
| 相位 | 3 |
| 类型名称 | HAX5/830-4 |
| 系列 | HG/HA compressors |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 认证标准 | No |
| 颜色 | Blue (standard) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 229.6 千克 |
| 净重 | 207.8 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 428.8 公升 |
| EAN/UPC | 5715162575291 |