Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

制冷剂(s): R717, null: 11724

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]19.00 mm
Thermal protection thermostatNo
产品名称Reciprocating compressor F
产品类型F2
产品系列Open type compressors
特性
值
制冷剂(s)R717
包含电池No
压缩机电源 [V]w/o motor
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
技术Open Type Compressor
排气连接备注Standard
排气连接备注Welding
排气连接备注Standard
排气连接备注Welding
描述Compressor F2 NH3 Service
气缸2
燃油型号KC68
类型名称F2 NH3
系列F NH3 Compressors
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
认证标准No
颜色Blue (standard)

一般规格

特性
值
毛重26.6 千克
净重18 千克
特性
值
容积37.884 公升
EAN/UPC5715162578544