BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor
097B11698
制冷剂(s): R717, null: 11698
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
097B11698
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 49.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11698 |
| Length (mm) | 530.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1166 NH3 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 60.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Reciprocating compressor F |
| 产品类型 | F14 |
| 产品系列 | Open type compressors |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | w/o motor |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 技术 | Open Type Compressor |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Welding |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Welding |
| 描述 | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| 气缸 | 4 |
| 燃油型号 | SP46 |
| 类型名称 | F14/1166 NH3 |
| 系列 | F NH3 Compressors |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 认证标准 | No |
| 颜色 | Blue (standard) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 171.6 千克 |
| 净重 | 157 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 448.38 公升 |
| EAN/UPC | 5715162578643 |