Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3632
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
088X3632
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW |
| Product line | 67 |
| PWM | 是 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 一次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | Warranty & Service |
| 产品系列 | UnoFloors |
| 会议 | Prepared for energy meter |
| 供水温度结构[°C] | 60 °C |
| 供电电压 [V] | 230V Hz 50 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力阀 | AB-PM set |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 地板供热歧管连接数量 | 12 |
| 地板采暖分集水器类型 | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| 控制器 | ICON1 Master controller |
| 描述 | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| 柜 | Aluzink steelplate, white powder coated |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每个输出的功率 [W] [最高] | 3 W |
| 版本 | Right |
| 自动平衡 | 是 |
| 自适应学习 | 是 |
| 连接数量 | 2 |
| 阀门练习 | 是 |
| 驱动器 | 24V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 30.5 千克 |
| 净重 | 26.5 千克 |
| 容积 | 119.091 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |