Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Application typeUnoFloor
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Warranty & Service
产品系列UnoFloors
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
包含电池No
特性
压力阀AB-PM set
在 WEEE 范围内Yes
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器ICON1 Master controller
描述10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Aluzink steelplate, white powder coated
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
版本Right
自动平衡
自适应学习
连接数量2
阀门练习
驱动器24V

一般规格

特性
毛重30 千克
净重26 千克
容积119.091 公升
特性
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm