Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3604

4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Application typeUnoFloor
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Warranty & Service
产品系列UnoFloors
会议Prepared for energy meter
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
包含电池No
特性
压力阀AB-PM set
在 WEEE 范围内Yes
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器ICON1 Master controller
描述4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Aluzink steelplate, white powder coated
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]3 W
版本Left
自动平衡
自适应学习
连接数量2
阀门练习
驱动器24V

一般规格

特性
毛重20 千克
净重17 千克
容积80.64 公升
特性
EAN/UPC5702424054946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm