Danfoss logo
CF-RU 088U0230

地暖控制器, CF2 中继器, 230 V

088U0230

Danfoss CF-RU 中继器

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
HE 控制类型中继器
IP 防护等级IP21
Material Description中继器装置
Product line34
REACH 候选清单物质No
产品描述CF2 系统中继器
产品类型CF2 中继器
产品系列地暖控制器
使用For range extension
在 WEEE 范围内Yes
地面传感器选件否
特性
值
墙面式是
安装插件
嵌入式否
接口无线(无物理接线)
描述Danfoss CF-RU 中继器
无线传输 [m] [最高]30 m
无线频率 [MHz]868.42 MHz
显示(是/否)否
欧盟 RoHS 豁免条款No
温度控制器否
电源电压 [V]230.0 V
自适应学习是
适用于24V actuators

一般规格

特性
值
毛重0.404 千克
净重0.364 千克
容积2.646 公升
特性
值
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk