Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

发热电缆, ECflex 6T, 180 m, 供电电压 [V] AC: 230, 1095 W

088L6448

ECflex 6T 180m 230V 1095W
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 140F1212

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECflex 6T 180m 230V 1095W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品版本Ready-made
产品类型ECflex 6T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]54 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]80 °C
应用Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
弯曲直径[mm] [最低]42 mm
拉力强度 [N]>500 N
按需剪切
描述ECflex 6T 180m 230V 1095W
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]48.2000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆输出 [W/m]6 W/m
电缆长度 [m]180.000 m
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1095 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重11.23 千克
净重11.12 千克
特性
容积0.031 立方公尺
EAN/UPC5703466245866