Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

发热电缆, ECflex 6T, 60 m, 供电电压 [V] AC: 230, 345 W

088L6439

ECflex 6T 60m 230V 345W

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 140F1203

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECflex 6T 60m 230V 345W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品版本Ready-made
产品类型ECflex 6T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]70 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
值
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]80 °C
应用Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
弯曲直径[mm] [最低]42 mm
拉力强度 [N]>500 N
按需剪切否
描述ECflex 6T 60m 230V 345W
无铅是
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]152.0000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆输出 [W/m]6 W/m
电缆长度 [m]60.000 m
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]345 W
防紫外线否
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆否

一般规格

特性
值
毛重4.404 千克
净重4.36 千克
特性
值
容积0.021 立方公尺
EAN/UPC5703466245774