Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

发热电缆, ECaqua 9T, 10 m, 供电电压 [V] AC: 230, 90 W

088L0053

ECaqua 9T 90W 230V 10m

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 140F0003

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description加热元件
Product line21
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品版本Ready-made
产品类型ECaqua 9T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]54 mm
变形强度 [N]>1500 N
外部护套MDPE
特性
值
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]65 °C
应用Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
拉力强度 [N]>650 N
按需剪切否
描述ECaqua 9T 90W 230V 10m
无铅是
水温 [°C] [最高]23 °C
电缆宽度 [mm]7.00 mm
电缆屏幕铜编织
电缆电阻 [Ohm]588.0000 Ohm
电缆输出 [W/m]9 W/m
电缆长度 [m]10.000 m
电缆高度 [mm]7.0 mm
认证公司Intertek Semko
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]90 W
防紫外线是
非工作温度 [°C] [最高]85 °C
鼓上电缆否

一般规格

特性
值
毛重0.964 千克
净重0.954 千克
容积0.008 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5703466145258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm