Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

热表

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material Description热表
Product line08
产品类型M-Cal Compact
产品系列能量表
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]90 °C
供电类型电池
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]55 °C
允许介质水(AGFW FW510)
公称压力 [bar]16 bar
安装类型向前
应用供暖
接口模块插槽 1脉冲输出
描述M-Cal 447/1.5/供水/DN15/脉冲
流量 [m³/h]1.50 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.02 m³/h
特性
值
流量 [m³/h] [最高]3.00 m³/h
流量测量原则机械(多喷嘴)
温度传感器安装正向
温度传感器电缆长度 [m]1.5 m
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 500
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E1 / M1
电池寿命[年]12 yr
直径 [mm]15 mm
能量单位kWh
认证标准MID DE-07-MI004-PTB030
连接类型螺纹
防护等级流量传感器IP54
防护等级积分仪IP54

一般规格

特性
值
毛重0.85 千克
净重0.85 千克
特性
值
容积1.774 公升
EAN/UPC5710104051697