SONO 1500 CT
087-8124
SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
087-8124
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL |
| Product line | 08 |
| 产品类型 | SONO 1500 CT |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 供电类型 | 不相关/外部 |
| 储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 允许介质 | 水(AGFW FW510) |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 启动流量 [l/h] | 80.0 L/h |
| 应用 | 供暖 |
| 接口尺寸 | DN 80 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL |
| 流量 [m³/h] | 40.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最低] | 0.40 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 80.00 m³/h |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 95 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E1 / M1 |
| 直径 [mm] | 80 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 2.5 m |
| 脉冲值电量 [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
| 认证标准 | GOST |
| 连接类型 | 法兰 |
| 防护等级流量传感器 | IP54 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.407 千克 |
| 净重 | 12.407 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 29.36 公升 |
| EAN/UPC | 5710104060866 |