制冷应用控制 (TXV), EKC 202B
084B8691
功能: 3 个输出,2 个温度传感器,DI(数据输入), 供电电压 [V] AC: 230, 通信类型: 可选 MODbus; 可选 LON,, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 30
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
084B8691
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 温控器 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 制冷应用控制 (TXV) |
| 产品类型 | EKC 202B |
| 产品系列 | 蒸发器和室温控制 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 最大压缩机数目 | 1 pc |
| 最大蒸发器数目 | 1 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 前端显示屏 | 是 |
| 功耗 [VA] | 2.0 VA |
| 功能 | 3 个输出,2 个温度传感器,DI(数据输入) |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证C-TICKEACIntertek Semco |
| 应用程序领域 | 制冷控制 |
| 控制器类型 | 制冷控制器(温度) |
| 更多信息 | 不带连接插头 |
| 每包数量 | 30 pc |
| 温度传感器支架 | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| 特定出厂设定 | 是 |
| 相似产品 | 084B8522 |
| 通信类型 | 可选 LON,可选 MODbus |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.214 千克 |
| 净重 | 0.195 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.472 公升 |
| EAN/UPC | 5702428407540 |