Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

制冷应用控制 (TXV), EKC 202A1

084B8625

功能: 2 个输出,1 个温度传感器, 供电电压 [V] AC: 230, 通信类型: 可选 LON, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 30

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称制冷应用控制 (TXV)
产品类型EKC 202A1
产品系列蒸发器和室温控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
值
最大压缩机数目1 pc
最大蒸发器数目1 pc
前端显示屏是
功耗 [VA]1.5 VA
功能2 个输出,1 个温度传感器
包装方式工业包装
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEACIntertek SemcocURus
应用程序领域制冷控制
控制器类型制冷控制器(温度)
每包数量30 pc
通信类型可选 LON
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.183 千克
净重0.159 千克
特性
值
容积0.506 公升
EAN/UPC5702428841801