Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

模拟输入 (AI) [pc]: 7, 模拟输出 (AO) [pc]: 2

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description冷凝机组控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
TRIAC 输出1 pc
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称冷凝机组控制器
产品类型Optyma Plus controller
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC230 V
前端显示屏是
功耗 [VA]5.0 VA
功能Optyma 控制器
特性
值
包装方式工业包装
可维修编号
审批CE 认证C-TICKCMIMEAC
应用程序领域冷凝机组
控制器类型冷凝机组控制器
数字输入 (DI) [pc]3 pc
数字输出 (DO) [pc]5 pc
显示屏 - 选配EKA 163BEKA 164B
更多信息Without terminals
模拟输入 (AI) [pc]7 pc
模拟输出 (AO) [pc]2 pc
每包数量12 pc
通信类型MODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.482 千克
净重0.429 千克
特性
值
容积1.013 公升
EAN/UPC5702428969345