Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

模拟输入 (AI) [pc]: 7, 模拟输出 (AO) [pc]: 2

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 卷宗产品名称Optyma Plus controller
SCIP 卷宗编号55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
TRIAC 输出1 pc
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称冷凝机组控制器
产品类型Optyma Plus controller
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC230 V
分部25
前端显示屏
特性
功耗 [VA]5.0 VA
功能Optyma 控制器
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
审批CE 认证C-TICKCMIM
应用程序领域冷凝机组
控制器类型冷凝机组控制器
数字输入 (DI) [pc]3 pc
数字输出 (DO) [pc]5 pc
显示屏 - 选配EKA 163BEKA 164B
更多信息Incl.terminals
模拟输入 (AI) [pc]7 pc
模拟输出 (AO) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
通信类型MODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重632 公克
净重628 公克
容积2.003 公升
特性
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm