Danfoss logo
AK-CC 460

货柜/房间控制器 (EEV), AK-CC 460

084B8016

功能: 标准, 供电电压 [V] AC: 230, 通信类型: 可选 MODbus; MODBUS; 可选 Danbuss; 可选 LON, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 084B4058

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description冷柜控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称货柜/房间控制器 (EEV)
产品类型AK-CC 460
产品系列蒸发器和室温控制
产品配件Electron. control accessories
传感器输入数量5 pc
传感器连接螺旋式接线端
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机数目2 pc
最大蒸发器数目1 pc
特性
值
前端显示屏是
功耗 [VA]5.0 VA
功能标准
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证C-TICKCMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
应用程序领域温度控制
控制器类型半插入式控制器(温度)
数字输入 (DI) [pc]2 pc
显示屏 - 选配EKA 163AEKA 163BEKA 164A
模拟输出 (AO) [pc]1 pc
每包数量10 pc
设备螺旋式接线端
输出电压 [伏] 交流230 V
通信类型可选 Danbuss可选 LON可选 MODbusMODBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.661 千克
净重0.53 千克
特性
值
容积1.973 公升
EAN/UPC5702428975360