Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

机组控制器, AK-PC 560

084B8013

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: ETHER,; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description机组控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称机组控制器
产品类型AK-PC 560
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机数目7 pc
特性
值
前端显示屏编号
功耗 [VA]8.0 VA
功能1 个吸气和 1 个冷凝器
包装方式多包装
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEAC
应用程序领域能量控制
控制器类型用于数字涡旋压缩机的机组控制器
显示屏 - 选配EKA 163BEKA 164BEKA 165
更多信息通用版本
每包数量10 pc
通信类型ETHER,LON,MODBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.536 千克
净重0.45 千克
特性
值
容积2.07 公升
EAN/UPC5702428433525