Danfoss logo
AK-PC 530

机组控制器, AK-PC 530

084B8007

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: LON; ETHER, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G0283

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
I/O 接头,最大33 pc
Material Description机组控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称机组控制器
产品特点浮动冷凝器压力热量回收功能夜间回置P0 优化插槽
产品类型AK-PC 530
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机安全信号数目1 pc
最大压缩机数目8 pc
最大风扇数目8 pc
冷凝器控制类型压力/温度
前端显示屏编号
特性
值
功耗 [VA]8.0 VA
功能1 个吸气和 1 个冷凝器
包含电池No
包装方式多包装
压缩机容量模式步进
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEAC
容量控制模式NZ
容量控制输入压力/温度
应用程序领域能量控制
控制器类型机组控制器
显示屏 - 选配EKA 163B,EKA 164B,EKA 165
更多信息通用版本
每包数量10 pc
通信类型ETHERLON
附加报警输入,最大5 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式P/PI

一般规格

特性
值
毛重0.576 千克
净重0.44 千克
特性
值
容积1.967 公升
EAN/UPC5702428081153