Danfoss logo
EKC 313

喷液控制器, EKC 313

084B7253

功能: 级联 CO2, 供电电压 [V] AC: 24, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O 接头,最大8 pc
Material DescriptionEKC 313,控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称喷液控制器
产品特点CO2 兼容级联控制插槽
产品类型EKC 313
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
传感器类型压力传感器,AKS2050PT 1000
传感器输入数量2 pc
供电电压 [V] AC24 V
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
冷凝器控制类型压力/温度
前端显示屏是
功耗 [VA]8.0 VA
功能级联 CO2
包装方式多包装
可维修编号
审批CE 认证LLC CDC TYSK
容量控制模式PI
应用程序领域复叠换热器
控制器类型制冷控制器
每包数量16 pc
阀输出类型ETS (EEV)ICMT+ICAD
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇控制模式PI

一般规格

特性
值
毛重0.328 千克
净重0.32 千克
特性
值
容积0.533 公升
EAN/UPC5702423294237