Danfoss logo
EKC 319A

喷液控制器, EKC 319A

084B7251

功能: 喷液控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称喷液控制器
产品类型EKC 319A
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
前端显示屏是
功耗 [VA]5.0 VA
功能喷液控制器
包装方式多包装
可维修编号
审批CE 认证EACLLC CDC TYSK
应用程序领域喷液控制
控制器类型制冷控制器
每包数量16 pc
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.347 千克
净重0.32 千克
特性
值
容积0.553 公升
EAN/UPC5702428088503