Danfoss logo
EKC 315A

过热度控制器, EKC 315A

084B7249

模拟输入 (AI) [pc]: 2, 频率 [Hz]: 50/60 Hz
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过热度控制器
产品类型EKC 315A
产品系列电子阀控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
功耗 [VA]5.0 VA
特性
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
审批CE 认证EACLLC CDC TYSK
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数据通讯选项LON RS 485
更多信息日本用特殊设定
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
阀输出类型AKVAKVAICM (+ICAD)
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.34 Kilogram
净重0.32 Kilogram
特性
容积0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541