Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

机组控制器, EKC 331T

084B7105

功能: 压缩机,冷凝器, 供电电压 [V] AC: 230, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G0289, 080Z0191

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O 接头,最大8 pc
Material DescriptionEKC 331T,控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称机组控制器
产品特点夜间回置插槽
产品类型EKC 331T
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机数目4 pc
最大风扇数目5 pc
特性
冷凝器控制类型压力/温度
前端显示屏
功耗 [VA]5.0 VA
功能压缩机,冷凝器
包装方式多包装
压缩机容量模式步进
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSK
容量控制模式NZ
容量控制输入压力/温度
应用程序领域能量控制
控制器类型制冷量控制器
每包数量16 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进
风扇控制模式NZ

一般规格

特性
毛重0.356 千克
净重0.32 千克
特性
容积0.574 公升
EAN/UPC5702428087858