Danfoss logo
EKC 315A

过热度控制器, EKC 315A

084B7086

模拟输入 (AI) [pc]: 2

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description控制器
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称过热度控制器
产品类型EKC 315A
产品系列电子阀控制
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
特性
值
功耗 [VA]5.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSK
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数据通讯选项LON RS 485
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
阀输出类型AKVAKVAICM (+ICAD)
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.354 千克
净重0.32 千克
特性
值
容积0.556 公升
EAN/UPC5702428079174