Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

介质温度控制器, EKC 367

084B7083

数据通讯选项: LON RS 485, 供电电压 [V] AC: 24, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温控器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称介质温度控制器
产品类型EKC 367
产品系列蒸发器和室温控制
产品配件Electron. control accessories
特性
供电电压 [V] AC24 V
功耗 [VA]5.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSK
数据通讯选项LON RS 485
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
阀输出类型KVQ
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.367 千克
净重0.32 千克
特性
容积0.562 公升
EAN/UPC5702428407564