Danfoss logo
EKC accessories

EKC 300; EKC 400; EKC 500

084B7069

用于产品: EKC 300; EKC 400; EKC 500, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.003
1 一次侧电池重量 Kg0.003
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL EKA 172, RTC-mod, EKC300/400/500
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称功能模块
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
特性
值
功能实时时钟模块
包含电池Yes
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CMIMEACUR
更多信息用于 EKC 300/400/500
每包数量20 pc
用于产品EKC 300EKC 400EKC 500
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
类型名称EKA 172

一般规格

特性
值
毛重0.022 千克
净重0.011 千克
特性
值
容积0.087 公升
EAN/UPC5702428434485