介质温度控制器, EKC 361
084B7060
供电电压 [V] AC: 24, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
084B7060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 控制器 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 介质温度控制器 |
| 产品类型 | EKC 361 |
| 产品系列 | 蒸发器和室温控制 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功耗 [VA] | 5.0 VA |
| 功能 | Media temperature controller |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 安装方法 | DIN 滑轨 |
| 审批 | CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSK |
| 数据通讯选项 | LON RS 485 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 16 pc |
| 阀输出类型 | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.351 千克 |
| 净重 | 0.32 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.574 公升 |
| EAN/UPC | 5702428018203 |